Moduł przejściowy - FLKM 40/LA - 2281500

Na rysunku przedstawiono wersję 34-polową

Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i łącznikiem wtykowym do kabli taśmowych, do montażu na szynach NS 32 lub NS 35/7.5, z wtykiem pinowym oraz krótkimi i długimi zapadkami dla listew sprężynowych, liczba biegunów 40, ze wskaźnikiem świetlnym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2281500
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054755
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,272 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij