Gniazdo - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 - 2279606

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, montaż: Pakowane w taśmy elem. konstrukcyjne SMD/THT/THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Odpowiednie do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Liczba biegunów 2 i 3 dostosowana do szerokości obudowy 17,5/35 mm lub 22,5/45 mm
  • Prostopadłe wtykane przyłącze śrubowe
  • Forma dostawy: w kartonach - luzem lub w taśmach do zautomatyzowanego wyposażania
  • Raster 7,25 mm dla nieograniczonego dopuszczenia UL dla 600 V
  • Możliwość lutowania THR
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2279606
Jednostka opakowania 110 pcs
Minimalne zamówienie 110 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356544467
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,056 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij