Gniazdo - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: jasnoszary, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lut, Artykuł z bocznym wyjściem pinu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Obudowa podstawowa do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Kierunek wtykania prostopadle do płytki drukowanej
  • Raster: 3,5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2278351
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 233 (C-1-2013)
GTIN 4046356292993
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij