Przekładniki prądowe - PACT MCR-V2C- 4012- 70 - 2277446

Legalizowany przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny wybierany od 200 do 1000 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 0,2 / 0,2S albo 0,5 / 0,5S; moc znamionowa wybierana. opcjonalnie: Legalizowanie przekładnika i sporządzanie stosownych certyfikatów.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

W procesie legalizacyjnym nadających się do legalizacji przekładników prądowych zgodnie z Federalnym Dziennikiem Ustaw obowiązują opłaty legalizacyjne, określane na podst. pierwotnego natężenia prądu obliczeniowego.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2277446
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 225 (C-5-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,352 KGM
Numer taryfy celnej 85043129
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij