Przekładniki prądowe - PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - 2276256

Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 400 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 7,5 VA

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Prąd znamionowy pierwotny Ipn: 0...(400...2500) A
  • Wymiary przewodu okrągłego: Ø 61 mm
  • Wymiary szyny: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2276256
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502689
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,453 KGM
Numer taryfy celnej 85043129
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij