nowość

Obudowa elektroniki - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

, długość: 29 mm,Płyta czołowa, kolor: czarny, szerokość: 163 mm, wysokość: 62 mm

Cena:

17.47 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Element systemu EnviroCase
  • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Po zamocowaniu płytki czołowej na elemencie podstawowym posiada stopień ochrony IP66/IP67
  • Możliwość dostosowania w celu spełnienia różnych wymogów stawianych wobec wtyków w różnych zastosowaniach.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2230008
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
GTIN 4055626381435
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,112 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij