nowość

Obudowa elektroniki - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Element podstawowy, kolor: czarny, szerokość: 170 mm, długość: 176 mm, wysokość: 64 mm

Cena:

29.00 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Element systemu EnviroCase
  • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Po zamocowaniu płytki czołowej na elemencie podstawowym posiada stopień ochrony IP66/IP67
  • Możliwość montażu na ścianie, panelu i pręcie
  • montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2230001
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
GTIN 4055626381343
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,263 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij