nowość

Połówka obudowy - UCS HH 195-145 7035 - 2203353

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 195 x 145 mm; materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2203353
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626427706
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,135 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij