nowość

Połówka obudowy - UCS HH 125-87 9005 - 2203350

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 125 x 87 mm; materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2203350
Jednostka opakowania 20 pcs
GTIN 4055626427676
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,049 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij