Obudowa elektroniki - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowo-zielonym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
  • Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
  • Praktyczne możliwości indywidualizacji
  • Uproszczenie logistyki dzięki kompatybilnym komponentom
  • Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
  • Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
  • Praktyczne możliwości indywidualizacji
  • Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2203344
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626404547
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,501 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij