nowość

Obudowa elektroniki - HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - 2203155

Obudowa handheld C-Mini Plus szara, składająca się z dwóch części, dwóch osłon z przodu ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów HCS
  • Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
  • Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
  • Integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur foliowych
  • Stopień ochrony do IP54
  • Zakres temperatury: -20°C do +50°C
  • Tworzywo sztuczne ABS o wysokiej udarności
  • Klasa palności UL 94-V0

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2203155
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626377087
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,093 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij