Obudowa elektroniki - ME-IO 56,4 C 10U 7035 - 2202662

Obudowy do wbudowania, długość: 109,8 mm, Osłona, kolor: jasnoszary, szerokość: 56,88 mm, wysokość: 12,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202662
Jednostka opakowania 12 pcs
Minimalne zamówienie 12 pcs
GTIN 4055626218762
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij