Zaślepka - ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 2202635

Obudowy do wbudowania, Zaślepka, kolor: jasnoszary, szerokość: 16,1 mm, długość: 9,25 mm, wysokość: 11,7 mm

Cena:

0.50 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202635
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626218748
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij