Blok dla kart wtykanych - SKBD 18/MT - 2202628

Rysunek przedstawia wariant 20-biegunowy

Blok dla kart wtykanych, prąd znamionowy: 5 A, liczba biegunów: 18, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202628
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053369
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,054 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij