Łączniki wtykowe płytek drukowanych - HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - 2202568

Wtyk, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Technologia push-in, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: biały

Cena:

2.67 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME-IO
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 18,8 mm
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Podłączenie czołowe Push-in
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202568
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626146119
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij