Płytka druk. - ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - 2202542

Płytka z rastrem perforowanym do ME-MAX DEV-KIT; do 4-pinowej obudowy podstawowej MSTBO, nadaje się do ręcznego lutowania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Obwód drukowany perforowany rastrowo do samodzielnego montażu (do obudowy MSTBO)
  • Powierzchnia montażowa ok. 7400 mm²
  • Wymiar rastra perforacji: 2,54 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202542
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626142302
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
Numer taryfy celnej 85340019
Kraj pochodzenia DK (Dania)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij