Obudowa elektroniki - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Obudowy do wbudowania, długość: 120,6 mm, Podstawa, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: jasnoszary, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 57,7 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME-IO
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 18,8 mm
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Podłączenie czołowe Push-in
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202506
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626199207
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,033 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij