nowość

Konektor na szynę nośną - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396

Wtyk, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 2,54 mm, Kolor: jasnoszary

Cena:

9.36 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202396
Jednostka opakowania 30 pcs
Minimalne zamówienie 30 pcs
GTIN 4055626115078
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij