Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - 2202346

Wtyk, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: jasnoszary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202346
Jednostka opakowania 50 pcs
GTIN 4055626058818
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij