Obudowa elektroniki - BC 107,6 OT U22 GY 7045 - 2202269

Brak zdjęcia

Górna część, Górna część, kolor: szary, szerokość: 107,6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów BC
  • Zgodność z normą DIN EN 43880
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu jednostek podziałki (17,8 mm... 161,6 mm)
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej lub na ścianie
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202269
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626028637
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,050 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij