Pokrywa obudowy - EH 22,5-C SS/ABS - 2202198

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, Górna część, kolor: zielony, szerokość: 22,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów EH
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 22,5 mm... 90 mm
  • Klasa palności HB wg UL 94
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej lub na ścianie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202198
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626071190
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij