Obudowa elektroniki - ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 KMGY - 2202155

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, kolor: jasnoszary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202155
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626004242
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,023 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij