Obudowa elektroniki - UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 2202032

Obudowa składana, kolor: jasnoszary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów UM-BASIC/UM-PRO
  • Profil z PCW (UM-BASIC) lub PA (UM-PRO)
  • Dostępne w dowolnych długościach
  • Dostępne w szerokości 72 mm, 108 mm i 122 mm
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202032
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626005430
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij