Obudowa elektroniki - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - 2202027

Rysunek przedstawia wersję dla poziomu płytek druk. 1

Styk PE do profilu do PCB UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 1 z szyną nośną

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów UM-BASIC/UM-PRO
  • Profil z PCW (UM-BASIC) lub PA (UM-PRO)
  • Dostępne w dowolnych długościach
  • Dostępne w szerokości 72 mm, 108 mm i 122 mm
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2202027
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626005386
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij