Obudowa elektroniki - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

Obudowy do wbudowania, Podstawa, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: jasnoszary, szerokość: 18,9 mm, długość: 113,3 mm, wysokość: 57,7 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Cena:

6.61 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME-IO
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 18,8 mm
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Podłączenie czołowe Push-in
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali
  • Zestyk uziemienia funkcyjnego zintegrowany w obudowie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201962
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946452
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,037 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij