Zaślepka - EH 22,5-FP/ABS GY7035 - 2201843

Obudowy do wbudowania, kolor: szary, szerokość: 22,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów EH
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 22,5 mm... 90 mm
  • Klasa palności HB wg UL 94
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej lub na ścianie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201843
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356914659
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij