Obudowa elektroniki - ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 2201806

Obudowy do wbudowania, długość: 98,8 mm, Osłona, kolor: jasnoszary, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 12,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME-IO
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 18,8 mm
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Podłączenie czołowe Push-in
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201806
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356911665
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij