Łączniki wtykowe płytek drukowanych - HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - 2201781

Wtyk, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Technologia push-in, Kolor: jasnoszary, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

Cena:

3.45 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME-IO
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości 18,8 mm
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Podłączenie czołowe Push-in
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201781
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911443
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij