Konektor na szynę nośną - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201732

Konektor na szynę nośną dla ME i ME-MAX, szerokość zabudowy: 22,5 mm, 4 piny równoległe i 1 pin szeregowy, kolor: jasnoszary (podobny do RAL 7035)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201732
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 39 (NTK-2014)
GTIN 4046356905220
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij