Obudowa elektroniki - ME MAX 17,5 F/SF-PL.TRANS - 2201648

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, kolor: przezroczysty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201648
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356871754
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij