Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MKDSO 2,5/ 2-R YE - 2201604

Złącze do druku, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °. Artykuł z bocznym wyjściem pinu

Cena:

158.08 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze do druku do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Złącze do druku, ustawione prostokątnie na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201604
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356862288
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij