Obudowa elektroniki - ME MAX 22,5 2-2 BUGY - 2201584

Na rysunku przestawiono wersje obudowy

Kompletna obudowa, długość: 99 mm, ze szczeliną wentylacyjną, Kompletna obudowa, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: szaro-niebieski, szerokość: 22,5 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201584
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356868938
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,049 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij