Blok dla kart wtykanych - SKBI 31 - 2201519

Blok dla kart wtykanych, prąd znamionowy: 5 A, liczba biegunów: 31, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201519
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 776 (C-1-2013)
GTIN 4017918053260
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,159 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij