Obudowa elektroniki - ME MAX 90 2-2 KMGY VPE1 - 2201338

Kompletna obudowa, długość: 99 mm, ze szczeliną wentylacyjną, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: jasnoszary, szerokość: 90 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy
  • Opcjonalny łącznik magistrali montowanej w szynie nośnej
  • Przyłącza wtykowe w wykonaniu śrubowym, sprężynowym lub jako szybkozłącza
  • Duża powierzchnia czołowa na wtyki wielopolowe lub elementy obsługi i nastawy
  • Duże powierzchnie płytek drukowanych przy małych wymiarach obudów
  • Łatwe modyfikowanie i nanoszenie nadruków na wkładaną przesłonę
  • Łatwa wymiana modułów bez przerywania łańcucha sygnałowego
  • Opcjonalny styk uziemienia funkcyjnego
  • Uchylna, przezroczysta, bezbarwna pokrywa
  • Przyłącza stałe lub wtykowe dowolnie zestawiane na trzech poziomach, w różnych wymiarach rastrów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201338
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356767132
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,141 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij