Materiały montażowe - HC-ALU 6-161 MOUNT 200 GY - 2201334

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów UM-ALU
  • Profil pasmowy z aluminium
  • Dostępne w długościach 42,5 mm... 990 mm, opcjonalnie do docinania na dowolną długość
  • Dostępne w szerokościach 75 mm i 105 mm
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Ochrona EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201334
Jednostka opakowania 2 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356789141
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,153 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia HU (Węgry)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij