Obudowa elektroniki - ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201317

Kompletna obudowa bez szczeliny wentylacyjnej, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: jasnoszary, szerokość: 17,5 mm, długość: 85 mm, wysokość: 70,4 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Cena:

5.47 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201317
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356766654
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,038 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij