Obudowa elektroniki - MSTBO 2,5/ 4-G1R RD3031 - 2201295

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Obudowa podstawowa do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Liczba biegunów 2 do 4
  • Kierunek wtykania prostopadle do płytki drukowanej
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2201295
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356770019
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij