Obudowa elektroniki - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - 2200935

Obudowa składana, długość: 42,5 mm, Podstawa, kolor: kolor aluminium, szerokość: 105 mm, wysokość: 29,4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów UM-ALU
  • Profil pasmowy z aluminium
  • Dostępne w długościach 42,5 mm... 990 mm, opcjonalnie do docinania na dowolną długość
  • Dostępne w szerokościach 75 mm i 105 mm
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Ochrona EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200935
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716376
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,053 KGM
Numer taryfy celnej 76042990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij