Materiały montażowe - HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - 2200911

Stopa montażowa do mocowania na ścianie obudowy do nadbudowy HC-ALU

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów HC-ALU
  • Profil pasmowy z aluminium
  • Dostępne w długościach 100 mm... 1000 mm, opcjonalnie w dowolnej długości
  • Dostępne w szerokościach 53,5 mm... 161 mm
  • Stopień ochrony do IP65
  • Możliwość używania jako obudowa Handheld lub obudowa naścienna
  • Opcjonalnie dostępne uszczelki EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200911
Jednostka opakowania 2 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716871
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,032 KGM
Numer taryfy celnej 76161000
Kraj pochodzenia HU (Węgry)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij