Obudowa elektroniki - FKDSO 2,5/ 4-L BK - 2200839

Złącze do druku, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 320 V, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 60 °

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze sprężynowe do druku do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Technologia Push-in umożliwia łatwe przyłączanie
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200839
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356689588
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij