Komponenty obudowy elektroniki - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, długość: 89,7 mm, Górna część, połączenie poprzeczne: Obudowy do wbudowania, kolor: czarny, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 62,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów BC
  • Zgodność z normą DIN EN 43880
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu jednostek podziałki (17,8 mm... 161,6 mm)
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej lub na ścianie
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200721
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356661201
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,023 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij