An error occured while your request was computed

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złote styki do transmisji danych i zasilania energią (125 V, 8 A)
  • Możliwość zatrzaskiwania na szynie nośnej łączówek ME...TBUS z 5 stykami równoległymi
  • Przy wyciąganiu pojedynczego aparatu z zestawu, łańcuch sygnałowy nie ulega przerwaniu. Zasilanie za pomocą wtyku MINI COMBICON

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200559
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356609777
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij