Obudowa elektroniki - ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2200543

Obudowy do wbudowania, długość: 99 mm, ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, kolor: jasnoszary, szerokość: 90 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200543
Jednostka opakowania 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356655842
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,140 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij