Obudowa elektroniki - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

, długość: 99 mm,Kompletna obudowa bez szczeliny wentylacyjnej, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: jasnoszary, szerokość: 90 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Cena:

19.76 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200533
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 690 (C-1-2013)
GTIN 4046356606059
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,108 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij