Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 2200482

Rysunek przedstawia wariant w kolorze szarym

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Obudowa podstawowa i wtyki do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Liczba biegunów 2 do 4
  • Raster 5 mm
  • Kierunek wtykania prostopadle do płytki drukowanej
  • Zabezpieczenie przed dotknięciem
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200482
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356659406
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij