Obudowa elektroniki - EG 45-AG/ABS BK - 2200448

Na rysunku przedstawiono kompl. zmontowane wersje obudowy elektroniki, w kolorze zielonym

Pokrywa obudowy, zamknięta

Cena:

1.62 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Montaż beznarzędziowy
  • Szybki zatrzaskowy montaż na symetrycznej szynie nośnej wg EN 60 715
  • Wytłoczona na obudowie data produkcji oraz oznaczenie materiału i części (Prawo o Ponownym Wykorzystaniu Materiałów)
  • Funkcjonalna i dostosowana do wymogów przemysłu konstrukcja obudów
  • Optymalne rozmieszczenie elektroniki dzięki stopniowanym podziałkom rastra szerokości 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm i 90 mm
  • Praktyczne i przyjazne w obsłudze przyłącza przewodów o bardzo drobnych drutach realizowane zaciskami śrubowymi 2,5 mm²
  • Ochrona przed dotykiem i zabrudzeniem umieszczonej w obudowie elektroniki (obudowa IP40, zaciski IP20)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200448
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356581219
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij