Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBO 2,5/ 3-G1R GNTQ P+F - 2200381

Rysunek pokazuje wariant produktu w kolorze zielonym

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, montaż: Lut, Artykuł z bocznym wyjściem pinu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200381
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356577090
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij