Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBO 2,5/ 3-G1L LBGY - 2200376

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, montaż: Lut, Artykuł z bocznym wyjściem pinu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Obudowa podstawowa do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Kierunek wtykania prostopadle do płytki drukowanej
  • Liczba biegunów 2 do 4
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200376
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356577045
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij