An error occured while your request was computed

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Montaż beznarzędziowy
  • Złote styki do transmisji danych i zasilania energią (125 V, 8 A)
  • Mała szerokość przy dużej liczbie biegunów
  • Możliwość zatrzaskiwania na szynie nośnej łączówek ME...TBUS z 5 stykami równoległymi
  • Duża powierzchnia montażowa
  • Przy wyciąganiu pojedynczego aparatu z zestawu, łańcuch sygnałowy nie ulega przerwaniu. Zasilanie za pomocą wtyku MINI COMBICON
  • Pogłębione powierzchnie na etykiety
  • Jednakowa geometria płytek drukowanych dla wszystkich szerokości
  • Klasa palności V0 wg UL 94
  • Szybki montaż na szynie nośnej wg EN 60715
  • Wytłoczone oznaczenie materiału i części (Prawo o Ponownym Wykorzystaniu Materiałów)
  • Oszczędność kosztów dzięki łatwej produkcji urządzenia
  • Metalowa blokada stopy
  • Opcjonalnie zintegrowane w obudowie przyłącze BUS, wg wyboru do łączenia szeregowego lub równoległego
  • Możliwość częściowego wyciągania elektroniki
  • Zintegrowana w podstawie obudowy funkcja styku uziemiającego (EMC)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200349
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356568418
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij