Obudowa elektroniki - MKDSO 2,5/ 4-R OG - 2200342

Złącze do druku

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze do druku do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Złącze do druku, ustawione prostokątnie na płytce drukowanej
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200342
Jednostka opakowania 200 pcs
Minimalne zamówienie 1000 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356564557
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij